เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inverted Concealed Brackets
A&M Hardware

Inverted Concealed Brackets

Inverted Concealed Brackets for Floating and Raised Vanities

The INVC18 and INVC21 use a vertical attachment area above and below the support arm projection. Their design helps create open space beneath a floating or raised vanity while keeping the support concealed.

สเปคสินค้า
  • Inverted Concealed Bracket Features

    • 2.0" version 18" (INVC18) & 21” (INVC21) support arm lengths
    • Steel construction
    • Mounting hardware included (3/8" - 16 x 3" carriage bolt assemblies)
    • Concealed bracket attachment for floating and raised vanities
    • Easily allows space below vanity of 6” or more vertical attachment area above and below projection
    • Load limit range of 1,500 to 1,800 pounds per pair
    • All welds on reverse for easy, clean install
    • Each bracket model is packaged 2 pieces per box, pricing per piece
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.inverted-concealed-bracket-invc-18-invc-21
  • Product familyBrackets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Brackets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBrackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Support Assemblies
  • OmniClass Number23-13 23 11 19 15
  • OmniClass TitleFraming Anchors
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)