เผยแพร่สินค้าของคุณ
Invisible Shelf Brackets
Invisible Shelf Brackets
Invisible Shelf Brackets
    A&M Hardware

    Invisible Shelf Brackets

    Invisible Shelf Brackets

    Invisible shelf brackets offer a stunning solution for achieving a sleek, minimalist aesthetic in any space. By concealing the supports, these brackets create the illusion that your shelves are floating, providing a clean and modern look that enhances the visual appeal of your decor. Perfect for showcasing books, plants, or decorative items, invisible shelf brackets maximize space while eliminating the clutter of traditional supports. Their unobtrusive design allows your shelves to take center stage, making them ideal for contemporary interiors where simplicity and elegance are key. Whether in a living room, kitchen, or office, these brackets provide both functionality and style.

    Invisible Shelf Bracket Features

    • Available in 6", 9", 12" and 15"
    • ISB6-700lbs; ISB9-500lbs; ISB12-350lbs; ISB15-250lbs (load to deformation per pair)
    • Black powder coat Formica match 909-58
    • ISB - ¼" material at attachment with ¾" round bar projection
    • Slotted mounting holes for ¼" hardware
    • Floating shelf installation made easy for finished walls
    • No need for long horizontal bars with multiple support arms
    • Cut out the drywall install bracket and shelf covers up drywall hole
    • Recommend backing when used with metal studs
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.invisible-shelf-brackets
    • Product familyBrackets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Invisible Shelf & Raised Vanity Brackets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBrackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Support Assemblies
    • OmniClass Number23-13 23 11 19 15
    • OmniClass TitleFraming Anchors
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)