เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table Marcus, 160 x 90 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, 160 x 90 cm, white

The table is without rim, but has a reinforcement under the table top, which makes the table strong and stable. Table legs are in solid birch. Table top with a core of MDF and a surface of sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel. This Linoleum is made of natural materials and is also Ecolabeled by the Nordic Swan. The table top has round corners and the table legs are round. The table comes in different sizes and in different heights. Table top comes in 9 different colors and the legs come in varnished birch or in white. Table top has a ABS edge in birch or white, depending on the table legs.
สเปคสินค้า
  • Fulfils the requirements of Möbelfakta. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6423702
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marcus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองLinoleum
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 25 11 13
  • OmniClass TitleClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings