เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stub Table
Fritz Hansen

Stub Table

4.1 จาก 5 ดาว4.1(30 รีวิว)
An elegant side table by Danish architect Mette Schelde integrates wood and glass seamlessly. Wood and glass merge smoothly within this unique table design. Inspired by landscapes of wood stumps, Stub (which means ‘stump’ in Danish) has a clear glass circle that floats around the base with no visible screws or mountings.
สเปคสินค้า
  • The table comes in three different finishes: Lacquered oak, lacquered ash or black coloured ash. The integrated, tempered glass tabletop is cut at a 45-degree angle for a smooth transition from glass to wood on the tabletop. No visible screws or mounting.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MS11
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stub Table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)445
  • กว้าง (มิลลิเมตร)490
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)