เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chair Nike with 4 leg, and small seat, SH 65
ABA Skol

Chair Nike with 4 leg, and small seat, SH 65

Stackable chair with four legs designed to fit school environment. With powder coated gray steel frame, with seat and backrest in high pressure laminate. With adjustable footrest. The hole in the backrest makes it easy to grip and move the chair. The shape of the backrest also makes it easy to hang up a school bag without having it slipping off the chair. The laminate is available in five different colors and the chair is available in three different seat heights. Seat height 65 cm, seat width 36 cm and seat depth 35 cm.
สเปคสินค้า
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7850830
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nike
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)980
  • กว้าง (มิลลิเมตร)405
  • ความลึก (มิลลิเมตร)540
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
ไอซ์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)