เผยแพร่สินค้าของคุณ
Student table Decibel, 180 x 80 cm
ABA Skol

Student table Decibel, 180 x 80 cm

A strong table suitable for the noisy environment of a school. The table surface is carpeted with sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material that reduces sound with 17 dB and which is labelled by the Nordic Ecolabel. The carpet is glued to chipboard with ABS edge. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
สเปคสินค้า
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.9338827
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Student
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองLinoleum
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ