เผยแพร่สินค้าของคุณ
668 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

668 Series Steel City ® Floor Boxes

The new 668-S Ultra-Shallow Floor Box from Thomas & Betts provides a high-capacity power and data solution for shallow concrete floors. The lowprofile 4-gang box is constructed of galvanized stamped steel. Removable voltage dividers enable users to customize wiring configurations by feeding two or more adjacent compartments with a single conduit. Metallic covers with durable powder-coat finish are designed to match any decor, while optional trim rings enable covers to be mounted completely flush with the floor in tile or wood floor applications Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Low profile (21/2" height) for shallow concrete pours 4-gang, recessed service for a high-capacity, aesthetic floor box solution Stamped-steel box construction Removable voltage dividers between compartments enable a single conduit to feed two or more adjacent compartments Metallic covers feature durable powder-coat paint to match any decor (black, gray, brown and beige) Heavy-duty cord door in the cover latches firmly in the open position to prevent damage to cables Optional tile trim enables flush mounting for tile and wood floor applications MopTite® covers meet UL scrubwater exclusion requirements for carpet, tile and wood Largest cubic-inch capacity of any shallow, recessed 4-gang floor box Additional KOs (up to 2") on the bottom of the box enable installation flexibility Custom device panels are available — contact technical service about these offerings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.668sc
  • Product familyService boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor boxes
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRaceway and Boxes for Electrical Systems

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)