เผยแพร่สินค้าของคุณ
Actuating Drive-Busch-Jaeger
ABB

Actuating Drive-Busch-Jaeger

HVAC system. For the actuation of heaters and cooling ceilings in connection with conventional room temperature controllers (e.g., 1094 U) or KNX, or free@home heating/valve actuators (e.g., 6164/46, 6254/0.XX)). With function display (opened or closed). de-energized when closed Max. opening/closing time: 3.5 min For installing, a suitable valve adapter is required. Power input: 4 mA (approx. 1 W) Inrush current: < 550 mA (max. 100 ms) Connecting cable: 1.0 m (pluggable).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ActuatingDrive-Busch-Jaeger
  • Product familyHVAC System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)574
  • กว้าง (มิลลิเมตร)584
  • ความลึก (มิลลิเมตร)440
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง