เผยแพร่สินค้าของคุณ
Air Quality Sensor
ABB

Air Quality Sensor

For the control and measuring of the room air quality and temperature. Accurately measures the C02 concentration (390…10.000 ppm), humidity (0...100 %) and temperature (0…50 °C) in a room and sends the values on the bus. By using the integrated thresholds the measured values can be monitored. With the integrated controller it is possible to control the room temperature and the HVAC actuators. With integrated Bus Coupler.

สเปคสินค้า
  • The device is a functional measuring device and is
    installed surface-mounted on the wall. As well as
    monitoring the air quality, it also offers the option
    of controlling room air conditioning.
    The device measures the following values:
    • CO2 content of the air
    • Relative humidity of the room
    • Temperature
    • Air pressure (absolute)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AirQuality-Sensor
  • Product familyEnvironmental Sensors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heating, Ventilation and Air Conditioning
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)81
  • กว้าง (มิลลิเมตร)81
  • ความลึก (มิลลิเมตร)17
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - แผงควบคุม
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_52_39
  • Uniclass 2015 DescriptionHumidity and temperature probes
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTemporary Facilities and Controls
  • OmniClass Number23-27 11 11
  • OmniClass TitleTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CodeD3060
  • CSI UniFormat II TitleControls and Instrumentation

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)