เผยแพร่สินค้าของคุณ
ENEL RMU GSM001 - SafeRing CCF - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ENEL RMU GSM001 - SafeRing CCF - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Gas-insulated ring main unit SafeRing

Medium voltage (MV) SF6-insulated ring main unit for secondary distribution

ENEL customized version at 24kV according to GSM001 technical specification

SafeRing is a ring main unit (RMU) for the secondary distribution network. It is available in 18 different configurations suitable for most switching applications within the range from 6 to 40.5 kV. The standardized RMU configurations, which are mostly required within a distribution network, can be extensible upon request.

SafeRing is a completely sealed system with a stainless steel tank containing all live parts and switching functions. A sealed steel tank with constant atmospheric conditions ensures a high level of reliability as well as personnel safety and a virtually maintenance-free system.

สเปคสินค้า
  • Product scope

    • 12-24 kV, 630A    
    • 36-40.5 kV, 630A      

    Key benefits

    • Completely sealed system
    • Safe and reliable operation
    • Smart grid enabled
    • Compact design with small footprint and low physical weight
    • Most typical variants: RMU with standard variants up to 5 modules (12-24kV) or 4 modules (36kV)
    • Harmonized for higher flexibility: Select SafePlus switchgear for more options

    Key features

    • Minimal maintenance
    • No live parts exposed
    • One full range up to 40.5kV
    • Module width: 325mm for 12-24kV, 420mm for 36kV
    • Optional integrated remote control and monitoring unit
    • Optional arc suppressor: No gases released even in arc fault cases
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ENEL-RMU-GSM001-Medium_Voltage-Switchgear
  • Product familySafeRing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองCopper
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical fittings
  • UNSPSC code39121311
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาใต้
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)