เผยแพร่สินค้าของคุณ
Light Level Sensors
ABB

Light Level Sensors

The light sensor is used to measure the brightness level in rooms. When combined with the light controller LR/S x.16.1 (x = 2 or 4), DLR/S and LR/M1.6.2 the light sensor is used for constant light control.

สเปคสินค้า
  • The ABB i-bus® light sensor LF/U 2.1 is a brightness sensor for closed rooms.
    The light sensor is mounted in a standard installation box in the ceiling.
    The cover (white) of the sensor is stuck firmly onto the device. The complete unit is then screwed into a flush-type box.
    On the Light Controller LR/S x.16.1 (x = 2 or 4) up to 2 or 4 Light Sensors LF/U 2.1 can be connected. The light sensor measures brightness values in closed rooms. When combined with the detected values, the Light Controller is
    used for constant light control. It is possible to combine the brightness values from several Light Sensors for the calculation of an individual control circuit. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Light-Level-Sensors
  • Product familyLight Level Sensors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting Control
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSensors and Transmitters
  • CSI UniFormat II CodeD3060
  • CSI UniFormat II TitleControls and Instrumentation

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)