เผยแพร่สินค้าของคุณ
Protecta Plus Vertical Split Load Distribution Board
ABB

Protecta Plus Vertical Split Load Distribution Board

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
Protecta Plus gives UK installers and designers the flexibility to cover all applications from standard installations to complex sites.
สเปคสินค้า
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. Main construction features: • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness • Wall installation for indoor environments • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 • Busbar rating: 250A • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2 • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Protecta-Plus-Vertical-Split-Load-Distribution-Board
  • Product familyProtecta
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Distribution Enclosure
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • Uniclass 2015 CodeCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 00
  • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)