เผยแพร่สินค้าของคุณ
Busch-SmartTouch
ABB

Busch-SmartTouch

This Busch-SmartTouch® provides a central control point for the ABB i-bus® KNX, which can also be used as an indoor video station for the ABB-Welcome door communication system – an excellent combination. The Busch-SmartTouch® is a fantastic option for new builds as well as renovation projects and is suitable both for family homes and for hotels or conference rooms in representative purpose-built buildings.

สเปคสินค้า
  • Free programmable KNX touch display as room-integrated controlling, signalling and regulating unit. To be used as indoor video station for the ABB-Welcome door communication system. For the illustration and operation of the following KNX standard functions: - Switching - Dimming - Slider - Blind - RGBW control element - Step switch - Scene switch - Display element - Audio control element With scene function, logic functions, presence simulation and time programs. Functions: - 480 KNX control elements - Audio control elements - RGB control elements - maximum 30 sides - 80 fault and alarm messages - 30 logic functions - 30 timer - presence simulation for 20 participants - 10 scene actuators - 1 object RTC Equipped with a hearing loop for coupling the audio signal into hearing aids. Page display with a maximum of 16 touch surfaces on one page. External power supply: 20-32 VDC (SELV) or via the ABB-Welcome system controller. Consumer units: 15

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SmartTouch
  • Product familyVisualisation, Display and Signalling
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SmartTouch
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • Uniclass 2015 CodeEF_75_10
  • Uniclass 2015 DescriptionCommunication
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications
  • OmniClass Number23-19 15 00
  • OmniClass TitleCommunication Specialties
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)