เผยแพร่สินค้าของคุณ
TwinLine N 44
ABB

TwinLine N 44

The TwinLine N 44 cabinet system marks the entry into the world of the TwinLine cabinet range. Optimized for flexible use as an energy distribution up to protection class IP44 as well as in double insulated or earthed versions available. The cabinets are prepared for the internal configuration with CombiLine N modules assembled on EDF mounting frame. The accessories are identical to the parts for the TwinLine N 55 range. This simplifies the planning and storage. TwinLine N 44 is available as a floor-standing cabinet in up to 5 panel widths
สเปคสินค้า
  • Main features Welded enclosures as floor standing cabinets in up to 5 panel widths Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP44 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TwinLine-N-44
  • Product familyTwinLine N 44
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Distribution Enclosure
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • Uniclass 2015 CodeCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 00
  • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)