เผยแพร่สินค้าของคุณ
Weather Sensor
ABB

Weather Sensor

The device detect wind speed, rain, brightness in 3 directions, twilight, temperature, day/night an over the GPS signal date and time. An additional heating transformer is not needed.

สเปคสินค้า
  • The Weather Sensor WES/A 3.1 detects – primarily in the residential sector – wind speed, rain, brightness in three directions, twilight, temperature and the date and time using the GPS signal.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Weather-Sensor
  • Product familyMetrological and Physical Sensors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard Inputs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)109
  • กว้าง (มิลลิเมตร)121
  • ความลึก (มิลลิเมตร)227
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 43 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Weather Observation Equipment
  • OmniClass Number23-35 47 11 15
  • OmniClass TitleWeather Rated Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD3060
  • CSI UniFormat II TitleControls and Instrumentation

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)