เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cergo R5
ABB

Cergo R5

The ABB CRS´s (former CGM) Cergo R5 consists of a sturdy ground base together with durable table tops (divided monitor and work-board). Motorized functions and other accessories are optional choices and the whole system is designed with extensive experience. The operator desk has a high functionality and industrial mainstay for tough 24/7 environments. Exceeds ISO 11 064 & EEMUA 201 recommendations. Models are available in SketchUp 3D format. This model handles up to 5+5 / 560 mm wide screens Customization to facilitate special equipment. Long-term upgradeability to match new developments. Designed for the long run and built to last. The model R5 belongs to a modular operator desk program with several sizes and shapes. The desk can be equipped with a wide range of functions and accessories.


สเปคสินค้า
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921 Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ABB-CRS-Cergo-R5
  • Product familyOperator desks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Workstation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1060
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)285
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน