เผยแพร่สินค้าของคุณ
AK600 Consumer Unit Cabinets
ABB

AK600 Consumer Unit Cabinets

The AK600 series offers new possibilities in terms of application areas, flexibility and design. Its product portfolio includes 2 kinds of enclosures – if it's the standard version for DIN-Rails or the media version for Wi-Fi routers. It is mainly designed for residential and small commercial applications.

Thanks to its customization options you can turn it into an attractive design feature in your home. For both wall-mounted (AK600) and flush-mounted (UK600) consumer units, the same accessories can be used to reduce stock keeping efforts.

สเปคสินค้า
  • Main features

    • Faster and easier installation with up to 130% extended wiring space
    • Facilitated internal wiring with slide-in wire holders
    • Quick terminals for faster installation
    • State-of-the-art media solutions
    • Variety of doors and design foils for customization
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ak600-consumer-unit-cabinets
  • Product familyAK600 consumer units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)