เผยแพร่สินค้าของคุณ
Analogue Actuator
ABB

Analogue Actuator

The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0…10V) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes.

สเปคสินค้า
  • The Analogue Actuator converts telegrams received via KNX
    into analog output signals. The device has two outputs. The
    analog outputs can be used independently of one another as
    voltage outputs with adjustable output signals.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Analogue-Actuator
  • Product familyStandard Outputs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Analogue Actuators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)117
  • กว้าง (มิลลิเมตร)117
  • ความลึก (มิลลิเมตร)51
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - แผงควบคุม
  • Uniclass 2015 CodeAc_65
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning activities
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControlled Environment Rooms
  • CSI UniFormat II CodeD3060
  • CSI UniFormat II TitleControls and Instrumentation

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)