เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger
ABB

Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog 220 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE select. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium. For Busch-Watchdog 280 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX premium. For detection on two sides of the house, in combination with Busch-Watchdog 280. For ceiling mounting of the Busch-Watchdog. To increase the inclination of the Busch-Watchdog 220/280. It is mounted at the corner of the house, on the wall or under the ceiling. For flush or surface wiring.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ceiling-Corner-adapter-MasterLINE_Busch-Jaeger
  • Product familyKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KNX range
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)102
  • กว้าง (มิลลิเมตร)125
  • ความลึก (มิลลิเมตร)55
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.167
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อื่นๆ