เผยแพร่สินค้าของคุณ
Circuit breaker enclosure XT6ENCL800R
ABB

Circuit breaker enclosure XT6ENCL800R

The new ABB enclosed circuit breakers come with expertise built in. They contain all of ABB’s high performance breaker technology, all housed in a convenient enclosure. That makes it easier to satisfy customer demands, from project specification right through to project delivery. The SACE Tmax XT and SACE FORMULA A2 enclosed circuit breakers are suitable for a wide range of applications and locations. They’re 100% UL certified and are available in configurations ranging from 15 to 1200A. And with ABB’s user-friendly empower software tool, ordering and configuration are simple. The new SACE Tmax XT and SACE FORMULA A2 enclosed circuit breakers. Expertise enclosed, for your convenience.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Circuitbreakerenclosure-XT6ENCL800R
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
  • IFC classificationElectrical Element
  • UNSPSC nameMolded case circuit breakers
  • UNSPSC code39121616
  • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSafety limit switches
  • OmniClass Number23-35 29 17
  • OmniClass TitleMolded Case Circuit Breakers
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)