เผยแพร่สินค้าของคุณ
Light Controller Sensor Outside LFO-A1 1
ABB

Light Controller Sensor Outside LFO-A1 1

The Brightness Sensor Interface is used in combination with the Outside Brightness Sensor LFO/A 1.1. It measures the brightness of the daylight. It can also be used as a twilight sensor.
สเปคสินค้า
  • Very wide sensor range: 1 lx to 100.000 lx, can thus also be used as a twilight sensor 9 Up to 3 Outside Brightness Sensors LFO/A can be connected to the HS/S 4.2.1. One LFO/A is included with the HS/S 4.2.1. 9 The Outside Brightess Sensors can be evaluated separately or in common (maximum value). 9 Manual operation with backlighted display and text oriented user menu (6 languages: DE, EN, FR, ES, IT, NL) 9 Extensive evaluation functions of the sensor values: - 10 threshold channels for switching - 4 universal threshold channels - 6 universal logic channels (AND, OR, XOR)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Light-Controller-Sensor-Outside-LFO-A1-1
  • Product familyLight Controller Sensor Outside
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Light Level Sensors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSensors and Transmitters
  • OmniClass Number23-29 11 21
  • OmniClass TitleSecurity Sensors
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)