เผยแพร่สินค้าของคุณ
Presence Detectors-Control Unit_Busch-Jaeger
ABB

Presence Detectors-Control Unit_Busch-Jaeger

Control element for room temperature control with LCD and 5 operating buttons. Used for single-room temperature control in heating and air-conditioning technology. The controller is a constant room temperature controller for ventilator convectors (fan coils) in 2-pipe and 4-pipe systems and conventional heating or cooling systems. The room temperature controller works in both heating and cooling mode. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Presence-detectors-control-unit_Busch-Jaeger
  • Product familyKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KNX range
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)81
  • กว้าง (มิลลิเมตร)81
  • ความลึก (มิลลิเมตร)20
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อื่นๆ