เผยแพร่สินค้าของคุณ
Presence Tech BasicLINE mini_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE mini_Busch-Jaeger

For switching lighting systems that depend on brightness and movement. Detection range (installation height 3m, up to 6m in diameter). Low mounting height due to separate sensor/actuator concept. Continuously variable detection sensitivity. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. With detection display in test mode. Ceiling installation using integrated spring bracket. Surveillance density: 19 sectors with 76 switching segments. Switch-off delay: approx. 1 sec - 15 min or short-time pulse adjustable.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Presence-tech-BasicLINE-mini_Busch-Jaeger
  • Product familyLighting Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting controller
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.194
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อื่นๆ