เผยแพร่สินค้าของคุณ
Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger

For switching and dimming lighting systems that depend on brightness and movement. Detection range (for installation height 3 m): circular, 10 m diameter. For constant light regulation in combination with Dimmer insert 6524 U-500, 6526 U-500, 6593 U-500 or 6550 U-101-500. For the control of 2 independent light strips in combination with 2gang 1way unit 6402 U. For semiautomatic and fully automatic operation. For relay inserts 6401 U-102, 6402 U and 6812 U-101. For MOS-Fet insert 6804 U-101. For extension insert 6805 U. Remote control possible via IR mobile remote control 6010-25. Intelligent turn-on delay. Surveillance density: 72 sectors with 640 switching segments. Switch-off delay: approx. 1 sec - 20 min or short-time pulse adjustable.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Presence-tech-DualLINE_Busch-Jaeger
  • Product familyKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KNX range
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.327
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อื่นๆ