เผยแพร่สินค้าของคุณ
Protective Basket_Busch-Jaeger
ABB

Protective Basket_Busch-Jaeger

For ceiling presence detectors. for Busch-Watchdog Presence tech (6813-101-500), For Busch-Watchdog Presence tech Dualline 6813/11-xxx. For Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE 6814 U. For Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE Corridor 6818 U. For all Busch-Smoke alarm detectors ProfessionalLINE. For all Busch-Heat alarm detectors ProfessionalLINE. Busch-Smoke alarm detector 6831-84 and 6832-84. Also applicable in connection with surface-mounted housings 6885-xxx and 6888. For Busch-Presence detector mini KNX 6131/20-xxx and 6131/21-xxx. For Busch-Presence detector KNX 6131/30-xxx and 6131/31-xxx. For Busch-Watchdog Sky KNX 6131/40-24. For Busch-Presence detector Corridor KNX 6131/50-xxx and 6131/51-xxx.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Protective-basket_Busch-Jaeger
  • Product familyKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KNX range
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)180
  • ความลึก (มิลลิเมตร)98
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)210
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อื่นๆ