เผยแพร่สินค้าของคุณ
REACT UNO
ABB
Archived

REACT UNO

The components of the system are REACT 2 (solar inverter + battery unit and its energy meter), an operable free@home system (access point, any free@home device, touchscreen, etc.), a wireless home network and a mobile device with the free@home app installed.

REACT 2 transfers the information on solar energy, home consumption and battery status, over the  wireless network, to the free@home system access point, which can then control other free@home devices and activate new smart functionalities based on energy information.

สเปคสินค้า
  • When combined, the storage and load management elements make best use of the energy created by the PV system. This avoids consumption peaks by spreading the electricity load and keeping usage within the capacity of the energy produced.

    The unified user interface allows to keep home consumption and solar energy production always under control, thus reducing grid energy consumption. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.REACT-UNO
  • Product familyUNO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Inverter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-13
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • Uniclass 2015 CodeCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 00
  • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)