เผยแพร่สินค้าของคุณ
ReliaGear LV SG Switchgear
ABB

ReliaGear LV SG Switchgear

ReliaGear LV SG Switchgear

ReliaGear® LV SG low voltage switchgear incorporates the latest in switchgear technology, such as SACE® Emax 2 air circuit breakers, and offers a variety of ratings to meet your most demanding needs.

ReliaGear LV SG offers main bus ratings from 2000 A to 8000 A, using SACE Emax 2 ACBs with frame sizes ranging from 800 A to 6000 A. Available in four envelope sizes - E1.2, E2.2, E4.2, and E6.2 - ReliaGear LV SG complies with nominal equipment class standards up to 600 V.

The BIM file includes Main and Feeders up to 2000A

สเปคสินค้า
  • Features and benefits

    • Footprint: E1.2 envelope integration provides a 15-inch minimum four-high stack width.
    • Enhancement: E6.2 provides a 5000 A natural ventilated configuration where reliability is a concern and a forced ventilated 6000 A for maximum current usage.
    • Metering: Ekip trip unit with high accuracy measurement, optional; Integral 1 percent metering; no external CTs, PTs or meters required.
    • Functionality: M-T-M or Utility-Gen auto transfer built in to the Ekip Trip Unit. No external relays, PLCs or devices required. With optional sync check module on breaker for closed transitions.
    • Accuracy: current 0.5%, voltage 0.5%, power 1%, energy 1%
    • Low current detection, starting from 0.4% of In
    • Perfectly suitable for SCADA integration
    • Analysis of energy demand
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ReliaGear-Low_Voltage-Switchgear_MainFeeder
  • Product familyReliaGear
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Low Voltage Switchgear and Motor Control Centers
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองCopper
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical fittings
  • UNSPSC code39121311
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLow voltage switchgear
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)