เผยแพร่สินค้าของคุณ
Room Controller
ABB

Room Controller

Accommodates up to 8 plug-in modules. It controls their function and communicates as one bus device via the ABB i-bus®. Any module type can be plugged into each module slot. Manual operation for functional tests.

สเปคสินค้า
  • The fundamental principle: One device per room A single Room Controller controls all the room functions.
    This “one device per room” principle economically and flexibly provides KNX functionality: With 4 or 8 modules, which are simply inserted into the basis device, all loads in this room (lights, blinds, heating, etc.) can be controlled. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Room-Controller
  • Product familyRoom Controller Series
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multifunction Room Automation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)316
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 25 23
  • OmniClass TitleElectrical Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)