เผยแพร่สินค้าของคุณ
Singlebypass ATS 630A
ABB

Singlebypass ATS 630A

4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)
  • Wall mountable 4 pole single bypass ATS with S3 40A
  • I-O-II –operation with stable OFF positionbetween positions I and II
  • HMI can be mounted on the door upon request, please add -H to part number (e.g. OTOne40E4L3SBSR-H)
  • Easy to install, optimum Interface, reduced risk of operator injury, energy efficient, continious operation, space saving, I-O-II ȓoperation with stable OFF position between positions I and II.
สเปคสินค้า
  • You can find other specification about the product in the file uploaded.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.singlebypass-ats-630a
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_48_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAutomatic transfer switching equipment (TSE)

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)