เผยแพร่สินค้าของคุณ
System pro E® energy L
ABB

System pro E® energy L

The comprehensive System pro E® energy range is ideally suited for commercial and industrial environments. The platform includes wall-mounted and floor-standing sheets steel cabinets, offering protection degrees against dust and water up to IP43 and IP55. A common interior fitting and busbars for the complete platform, allows the users to easily integrate all types of ABB low voltage electrical devices, to build distribution panels up to 800A. The range has been developed for simple and easy configuration and provides maximum flexibility to the panel builder and installer, to build the distribution board for any application. System pro E® energy is simple in planning, quick in assembly and safe in application. The System pro E® energy range includes two types of cabinets and one internal configuration system. System pro E® energy L Tailored and proven wall-mounted and floor-standing sub distribution boards up to 800 A. Delivered in flat kits, System pro E® energy L provides a protection degree up to IP43 (IP30 without the door).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.System-pro-E-energy-L
  • Product familyLow voltage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enclosures
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodeSs_70
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาใต้
กรีซ
บราซิล
เดนมาร์ก
เบลเยียม
โปรตุเกส
ฝรั่งเศส
มอลตา
โรมาเนีย
สเปน
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)