เผยแพร่สินค้าของคุณ
Surface workstation_CEM Niessen
ABB

Surface workstation_CEM Niessen

Surface workstation set 3xSO+2xSpaces
สเปคสินค้า
  • Multifunction surface base, Niessen branded, with 3 Socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T2425_CEM_Niessen
  • Product familyCEM
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical connectivity and multimedia
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)84
  • กว้าง (มิลลิเมตร)384.7
  • ความลึก (มิลลิเมตร)54
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.595
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
  • IFC classificationOutlet
  • รหัส ETIMEC002759
  • ชื่อ ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)