เผยแพร่สินค้าของคุณ
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    6 modules workstation 4xSO+1xUSB charger+2xSpaces
    สเปคสินค้า
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip, Niessen branded, 4 electrical outlets and 1 USB charger 5V/2A connector fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T2564_01_CEM_Niessen
    • Product familyCEM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical connectivity and multimedia
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)55
    • กว้าง (มิลลิเมตร)368
    • ความลึก (มิลลิเมตร)54
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.67
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationOutlet
    • รหัส ETIMEC002759
    • ชื่อ ETIMDesk connecting unit
    • OmniClass Number23-35 27 00
    • OmniClass TitleElectrical Terminals

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)