เผยแพร่สินค้าของคุณ
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

For the connection to the Radio Time Switch FW/S 8.2.1. The time signal from the DCF 77 transmitter can be received within a radius of approx. 1000 km around Frankfurt.

สเปคสินค้า
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Time-Switcher-FAD-A11
  • Product familyTime Switcher
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Time Switches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ตรวจจับ
  • IFC classificationElectric Time Control
  • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_89
  • Uniclass 2015 DescriptionTime switches
  • CSI MasterFormat 2014 Code25 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Automation
  • OmniClass Number23-35 37 37
  • OmniClass TitleTime Switches
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)