เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thomas & Betts: 664 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 664 Series Steel City ® Floor Boxes

Multiple-service floor boxes deliver power, communications and data from standard conduit with no exposed service fittings. Result: Open office planning flexibility. Ideal for the modern office with workstations that have power, communications and data equipment. Power receptacles and low-voltage connections can be enclosed underfloor in either steel or cast-iron bodies. Galvanized 14-gauge steel boxes are provided with knockouts from 3/4" to 11/4" (See engineering data). Cast-iron bodies have threaded openings for 3/4" and 1" conduit.
  • Two-compartment box is available in three configurations: stamped steel (664-SC), shallow (664-S) and cast iron (664-CI)
  • Durable non-metallic covers include a steel reinforcement plate for added strength
  • NEW! Metallic covers in solid brass and aluminum provide aesthetics and durability
  • Four leveling screws enable quick leveling to desired concrete depth
  • Cover flange self-levels with the finished floor for easy installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tnb-664-series
  • Product familyUnderfloor Wireways
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์664 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)