เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thomas & Betts: 665-CI Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-CI Series Steel City ® Floor Boxes

The new Steel City® 665 Cast Iron Floor Box provides a high-capacity power and data solution for ground-floor installations. This 4-gang recessed-service floor box is ideal for slab-on-grade applications. Removable voltage dividers enable users to customize wiring configurations by feeding two or more adjacent compartments with a single conduit. Aesthetic covers feature a recess to accept floor covering to match the surrounding floor.
  • 4-gang, recessed service for a high-capacity aesthetic floor-box solution
  • Removable voltage dividers between compartments enable a single conduit to feed two or more adjacent compartments
  • Heavy-duty, non-metallic covers with steel-reinforcement plates are available in a wide variety of colors to match any decor (black, gray, brown and beige)
  • Metallic Covers
  • Separate cord door in the cover latches firmly in the open position to prevent damage to cables
  • MopTite® covers meet UL scrubwater exclusion requirements for carpet, tile and wood
  • Largest cubic-inch capacity of any cast iron recessed 4-gang floor box
  • Inline 11/4" hubs allow high-capacity straight runs for communicator wiring
  • Custom device panels and hub sizes are available — contact technical service about these offerings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tnb-665-ci-series
  • Product familyUnderfloor Wireways
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์665-CI SERIES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)