เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thomas & Betts: 665-SC Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-SC Series Steel City ® Floor Boxes

  • Four (4) device compartments can accommodate any combination of devices. For example: (3) duplex power devices and (1) duplex telephone device, or (2) voice and data connectors and (1) GFCI device and (1) blank, etc.
  • Overall height of 31/2" allows for shallow pours when needed
  • High-strength polycarbonate cover with a 5/32" steel plate assures structural integrity
  • Metallic Covers also available in solid brass and aluminum
  • Four-side feed-through allows installer to feed through power or data/comm service from any orientation
  • Non-metallic wire tunnels aesthetically clean. Fullwidth tunnel provides maximum feed-through capacity; non-metallic material prevents conductor damage
  • Total access area of 126 cu. in. allows for friendly installation of workstation cables
  • Contains 28 k nockouts (16–11/4" and 123/4" KOs) that provide increased flexibility when installed
  • The 665 line is an extension of the industry-leading 664 Series; our concealed service line now allows the customer to install up to four device panels in one box
  • Through the use of a unique non-metallic wire tunnel, the installer can easily partition the power, voice/data requirements
  • This UL Listed, stamped-steel floor box can be installed with Thomas & Betts voice and data connector products
  • Four 21/2" levelling screws provided with all boxes
  • Device panels ordered separately
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tnb-665-sc-series
  • Product familyUnderfloor Wireways
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์665-SC SERIES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)