เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thomas & Betts: 668 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 668 Series Steel City ® Floor Boxes

The new 668-S Ultra-Shallow Floor Box from Thomas & Betts provides a high-capacity power and data solution for shallow concrete floors. The lowprofile 4-gang box is constructed of galvanized stamped steel. Removable voltage dividers enable users to customize wiring configurations by feeding two or more adjacent compartments with a single conduit. Metallic covers with durable powder-coat finish are designed to match any decor, while optional trim rings enable covers to be mounted completely flush with the floor in tile or wood floor applications
  • Low profile (21/2" height) for shallow concrete pours
  • 4-gang, recessed service for a high-capacity, aesthetic floor box solution
  • Stamped-steel box construction
  • Removable voltage dividers between compartments enable a single conduit to feed two or more adjacent compartments
  • Metallic covers feature durable powder-coat paint to match any decor (black, gray, brown and beige)
  • Heavy-duty cord door in the cover latches firmly in the open position to prevent damage to cables
  • Optional tile trim enables flush mounting for tile and wood floor applications
  • MopTite® covers meet UL scrubwater exclusion requirements for carpet, tile and wood
  • Largest cubic-inch capacity of any shallow, recessed 4-gang floor box
  • Additional KOs (up to 2") on the bottom of the box enable installation flexibility
  • Custom device panels are available — contact technical service about these offerings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tnb-668-series
  • Product familyUnderfloor Wireways
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์668 SERIES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)