เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thomas & Betts: 68-HP Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68-HP Steel City ® Floor Boxes

Features
  • 6" diameter round non-metallic floor box, the largest in the industry
  • Large inline hubs for power and data wiring, 1" for power, 1-1/2" for data.
  • No wasted time leveling the box before the concrete is poured, simply cut the box at the appropriate height after the pour.
  • No gluing, stainless steel retention barbs secure the mounting frame to the box.
  • Round design, no need to align the box with walls during installation
  • Accepts standard devices from any manufacturer, including duplex, GFCI, locking, hospital grade or isolated ground receptacles
  • Accommodates a wide variety of multi-media devices through the use of rectangular adapters
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tnb-68-hp
  • Product familyUnderfloor Wireways
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์68-HP
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)