เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thomas & Betts: 740 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 740 Series Steel City ® Floor Boxes

The new 740 Series line of stamped-steel floor boxes are an extension of T&B’s industry-leading 640 and 840 series cast-iron floor boxes. The new boxes provide flush service for power, communications and data. Multiple-gang boxes allow the user to place high- and low-voltage in a single floor box. The 740 series can be used for carpet or tile applications.
  • Available in shallow (2 5/8") and deep (3 5/8") versions
  • UL Listed and CSA certified
  • Available in one-, two- and three-gang versions
  • Two- and three-gang boxes are supplied with customer-installed dividers
  • 16 ga. pre-galvanized steel construction
  • Adjustable with four exterior leveling legs capable of 2" pre-pour adjustment and an interior leveling ring capable of 11/4" after-pour adjustment
  • Made with a variety of KOs ranging from 1/2" to 11/4"
  • Boxes utilize the 640P series metallic and non-metallic floor box accessories with the unique one-step installation method
  • Shipped with expendable steel cap to prevent ingress of concrete at installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tnb-740-series
  • Product familyUnderfloor Wireways
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์740 SERIES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)