เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thomas & Betts: AFM4R Steel City ® Access Floor Modules
ABB

Thomas & Betts: AFM4R Steel City ® Access Floor Modules

In response to industry demand for a more symmetrical approach to raised-floor power and data access, Thomas & Betts introduces the latest addition to the Steel City® Access Floor Module (AFM) line. The AFM-4R features a round construction that matches the aesthetics of air diffusers commonly used in raised-floor applications.
  • Round design enables the box to be installed in the same size hole as standard air diffusers — eliminates the need for multiple raised-floor tiles with custom-sized cutouts (and round holes are faster and easier to cut than square/rectangular ones)
  • Three-compartment stamped-steel box with voltage dividers accommodates both power and data outlets
  • Durable black polycarbonate cover features two cable-entry lids that lock in the open position to prevent cable damage
  • Optional power tunnel links outside power compartments to feed both compartments with a single conduit — while still allowing for communications wiring in the center
  • Two thumbscrews secure AFM-4R firmly in place, but remove easily for reconfiguration
  • Fits into holes ranging from 81/4" to 8 3/4" in diameter
  • Outside compartments: 21 cu. in. capacity, 3/4" KO on side, 1/2" KO on each end, 1/2" KO and 3/4" KO on bottom
  • Center compartment: 40 cu. in. capacity, 11/4" KO on each end, two removable access plates with 3/4" KO on bottom
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tnb-afm4r
  • Product familyUnderfloor Wireways
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AFM4R
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)