เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes

Features
  • Three way versatility for power, data, and communications.
  • Y-connector (E972Y) allows you to feed parallel runs of 3/4" conduit or to feed in/out from the same side for increased wiring flexibility and faster installation.
  • PVC molded ports and reducer plugs included.
  • Accepts 1/2", 3/4" and 1" conduit, tubing or raceway.
  • UL scrub water tested, approved for all types of finish flooring.
  • Allows for various thickness of concrete pours.

Application
  • Concrete tight and suitable for any on grade/below grade application; concrete or wood floor construction approved.
  • For tile and carpet applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tnb-e971fb
  • Product familyUnderfloor Wireways
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์E971FB
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)