เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thomas & Betts: FPT3 Steel City ® Poke Through System
ABB

Thomas & Betts: FPT3 Steel City ® Poke Through System

This aesthetic, easy-to-use poke through provides an ideal power and data solution — great for new construction or upgrading existing 3" core installations.
  • Capacity: 1 duplex receptacle and 2 data jacks (included)
  • Core drill Size: 3"
  • Durable solid brass or aluminum covers protect devices from damage and debris when not in use — no exposed plastic components
  • Powder-coated aluminum covers are available in black, gray, brown and beige to match any décor — the most colors in the industry
  • Brushed brass and aluminum finishes provide superior aesthetics
  • Slide latches enable toolless access to individual receptacles — eliminates the need for hard-to-use locking screws
  • Accepts Keystone, Leviton or Hubbell data jacks
  • Junction box features (3) 1/2" and (4) 3/4" knockouts (13 cubic inch capacity)
  • Includes (1) 20A duplex receptacle, pre-wired, pigtail ends in junction box
  • Includes (2) Leviton CAT5e data jacks
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tnb-fpt3
  • Product familyUnderfloor Wireways
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FPT3
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)