เผยแพร่สินค้าของคุณ
UniGear MCC 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear MCC 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated

IEC air insulated motor control center UniGear MCC

A real 400 A load current with double fuses per phase in a 400 mm wide contactor panel up to 12 kV

UniGear MCC as an air-insulated medium-voltage motor control center is designed specifically for motor, transformer and capacitor bank switching.
UniGear MCC is the result of many years of experience with the design, manufacturing and application of vacuum contactors across the entire range of industrial and utility installations.

สเปคสินค้า
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
    • Available in Digital version
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.unigear-mcc-Medium_Voltage-Switchgear-MCC
  • Product familyUniGear
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Insulated Medium Voltage Switchgear
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองCopper
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical fittings
  • UNSPSC code39121311
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)