เผยแพร่สินค้าของคุณ
UniGear ZS1 - 63kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 - 63kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

IEC air insulated switchgear UniGear ZS1

Medium voltage switchgear for primary distribution up to 24 kV suitable for indoor installations

UniGear ZS1 is the ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA.
The switchgear is manufactured worldwide and there are more than 400 000 panels currently installed.
UniGear ZS1 is used to distribute electric power in a variety of demanding applications such as on off-shore platforms, in container or cruise ships, in mines as well as in utility substations, power plants or chemical plants.
Panels are available as a single busbar, double busbar, back-to-back or double level solution.

สเปคสินค้า
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.unigearzs1-63-Medium_Voltage-Switchgear
  • Product familyUniGear
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Insulated Medium Voltage Switchgear
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองCopper
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical fittings
  • UNSPSC code39121311
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)