เผยแพร่สินค้าของคุณ
UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

UniGear ZS2

UniGear ZS2, up to 36 kV, is a medium voltage air-insulated switchgear for primary distribution suitable for indoor installations. UniGear ZS2 is built as a single busbar or back-to-back in double busbar arrangement. In the double busbar configuration, all significant components are identical to those used for the single busbar units, so the same service and maintenance procedures are guaranteed. It is fully compliant with the IEC standards.

สเปคสินค้า
  • Benefits

    • Fully interchangeable vacuum and SF6 gas circuit breaker
    • Operational safety, circuit-breaker racking in/out with door closed
    • Indoor installation

    Typical Applications

    • Wind Farms, Power Stations
    • Transformer Stations
    • Ports, Airports, Railways
    • Shopping Centres
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.unigearzs2-Medium_Voltage-Switchgear
  • Product familyUniGear
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Insulated Medium Voltage Switchgear
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองCopper
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical fittings
  • UNSPSC code39121311
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)