เผยแพร่สินค้าของคุณ
UPS MegaFlex DPA
ABB

UPS MegaFlex DPA

  • ABB’s new MegaFlex uninterruptible power supply (UPS) is aimed at applications such as data centers that have high power demands. MegaFlex is simple, compact and resilient – and delivers the excellent availability, reliability and efficiency that is a hallmark of all ABB’s power protection products
สเปคสินค้า
  • The MegaFlex DPA design brief included the following basic tenets: 

    • Develop, manufacture and sell a high-efficiency UPS with a rated power of 1 MW, 1.25 MW, or 1.5 MW that is suitable for large data center facilities. 
    • Standardize power distribution architectures in compliance with the Uptime Institute classification system and EN 50600. 
    • The UPS must be compact, highly energy-efficient, flexible, easy to install and maintenance needs must be predictable.
    • Battery material: lithium-ion or valve-regulated lead-acid (VRLA) batteries as external storage.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ups-megaflex-dpa
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2235
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1940
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)