เผยแพร่สินค้าของคุณ
Partition Satine edge-to-edge
Partition Satine edge-to-edge
Partition Satine edge-to-edge
Partition Satine edge-to-edge
    ABCD International

    Partition Satine edge-to-edge

    With the edge-to-edge design, the Satine becomes even more ethereal with its unique invisible hooking device, bringing innovation and style at the same time. 

    Writable magnetic glass boards turn the office wall into a genuine communication tool and office equipement. 

    สเปคสินค้า
    • Variation of P26, P40 or P100 systems in gap-joint, with or without patch fittings, or edge-to-edge.

      Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.

      Maximum height in full-height version : 3100 mm.

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Solid wall : RW = from 39 to 53 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.satine-edge-to-edge
    • Product familyInternal partitions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Removable partitions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAssembling
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้