เผยแพร่สินค้าของคุณ
Partition Satine Metal
Partition Satine Metal
Partition Satine Metal
Partition Satine Metal
Partition Satine Metal
    ABCD International

    Partition Satine Metal

    In a gap-joint or edge-to-edge version, the Satine Metal combines greatness and technics with its magnetic painted steel panels. 

    Writable color films and magnet accessories are available. 

    สเปคสินค้า
    • Variation of P26, P40 or P100 systems in gap-joint, with or without patch fittings, or edge-to-edge.

      Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.

      Maximum height in full-height version : 3100 mm.

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Solid wall : RW = from 52 to 54 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.satine-metal
    • Product familyInternal partitions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Removable partitions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAssembling
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้