เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
    ABI Interiors

    Atley Rectangular Flush Pull

    The Atley Rectangular Flush Pull adds the ideal finishing touch to your home, allowing you to smoothly open and close your bathroom cavity sliding doors. The rectangular design of this cavity slider makes it easy to grip, while its minimalistic look will simplify your space. Atley is extremely versatile, complementing both contemporary and classic styles. Please Note: – The Atley Rectangular Flush Pull is sold as a singular pull and not as a pair. – This product does not come with a door pull. The Cavity Slider Edge Pull  can be purchased separately. Features: – 304 stainless steel construction provides durability for indoor and commercial use. – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System offers a more corrosion-resistant finish while being environmentally friendly. – Minimalistic design allows for easy installation. Dimensions: – Length: 120mm – Width: 40mm – Depth: 13mm 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.atley-rectangular-flush-pull
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Atley
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.06
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware