เผยแพร่สินค้าของคุณ
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
    ABI Interiors

    Beta Cabinetry Pull 400mm

    The Beta Cabinetry Pull is the perfect accessory for your new kitchen, bathroom or laundry cabinets.

    With a Brushed Copper finish, the Beta is durable, easy to install and available in two sizes to suit your needs.

    Add a touch of style to your home with the Beta Cabinetry Pull.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.beta-cabinetry-pull-400mm
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beta
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)11.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)17.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware